Держатель проволоки для черепичной кровли, диагональный, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5215875 | EAN 4012195531791

5215875 / 157 FX-AL
140 mm
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с гибким основанием из алюминия для выравнивания с черепицей (немного гнется);

• держатель из нержавеющей стали (V2A);

• основание изогнуто под углом для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа для подвешивания
Высота монтажа 26,5 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Алюминий
Посадка Rd 8 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 38,5 mm
Длина 140 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3233 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3233 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 FX-AL 140 mm Rd 8 mm 5215875
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 FX-AL / 5215875 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 FX-AL / 5215875 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 FX-AL / 5215875 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 FX-AL / 5215875 , 0.13MB , pdf

157 FX-AL / 5215875
Загрузить