- Описание продукта
-
Описание продукта• держатель провода из полиамида;
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид монтажа привинчиваемый Высота монтажа 40 mm Диаметр провода макс. 10 Диаметр провода мин. 8 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка Rd 8-10 mm Применение Поверхность кровли Размер 8-10 mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 40 mm Длина 230 mm Размер L 230 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 157 FK-VA 230 / 5215544 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский