Указание: Этот товар снят с производства.

Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5216214 | EAN 4012195813071

Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• держатель провода из полиамида;

• с отверстием в основании для быстрого монтажа.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 40 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 280 mm
Размер L 280 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2481 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2481 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 FK-CU 230 230 mm Rd 8-10 mm 5216184
10 Штук
157 FK-CU 280 280 mm Rd 8-10 mm 5216214
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 FK-CU 280 / 5216214 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 FK-CU 280 / 5216214 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 FK-CU 280 / 5216214 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 FK-CU 280 / 5216214 , 0.13MB , pdf

157 FK-CU 280 / 5216214
Загрузить