- Описание продукта
-
Описание продукта• держатель из нержавеющей стали (V2A);
• с отверстием в основании для быстрого монтажа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с пружинной скобой Вид монтажа привинчиваемый Высота монтажа 38,5 mm Диаметр провода макс. 8 Диаметр провода мин. 8 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Посадка Rd 8 mm Применение Поверхность кровли Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 38,5 mm Длина 230 mm Размер L 230 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3742 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3742 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 157 F-VA 230 / 5215552 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 157 F-VA 230 / 5215552 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 157 F-VA 230 / 5215552 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 157 F-VA 230 / 5215552 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский