Держатель проволоки для черепичной кровли, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5216206 | EAN 4012195813019

Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Держатель провода из высококачественной нержавеющей стали (V2A) или держатель провода из высококачественной нержавеющей стали (V2A), покрыт медью
• Вкл. отверстие в нижней части для быстрого монтажа
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 38,5 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Медь
Посадка Rd 8 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 38,5 mm
Длина 280 mm
Размер L 280 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2308 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2308 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 F-CU 230 230 mm Rd 8 mm 5216192
10 Штук
157 F-CU 280 280 mm Rd 8 mm 5216206
10 Штук
157 F-CU 410 410 mm Rd 8 mm 5216257
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 F-CU 280 / 5216206 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 F-CU 280 / 5216206 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 F-CU 280 / 5216206 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 F-CU 280 / 5216206 , 0.13MB , pdf

157 F-CU 280 / 5216206
Загрузить