Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикул, номер 5218888 | EAN 4012195462972

5218888 / 165 KRB-I
133,5 mm
FL 30 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для самостоятельного заполнения бетоном;
• вес наполнения: прим. 1,3 кг;
• пустая оболочка из полиэтилена черного цвета;
• с держателем 168 DIN-K из литого цинка, гальванически оцинкованным.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа Прочее
Посадка FL 30 mm
Применение Плоская кровля
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 133,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7331 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7331 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 KRB-I 133,5 mm FL 30 mm 5218888
9 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 KRB-I / 5218888 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 KRB-I / 5218888 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 KRB-I / 5218888 , 0.13MB , pdf

165 KRB-I / 5218888
Загрузить