Держатель проволоки для плоской кровли, с высоким держателем

Артикул, номер 5218977 | EAN 4012195952213

5218977 / 165 KRB SO
140 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Вес наполнителя ок. 1,3 кг (морозостойкий бетон)
• С держателем провода, тип 168 DIN-K
• Держатель провода из цинкового сплава, выполненного под давлением, оцинкован гальваническим способом
• Оболочка из полиэтилена, черная
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 140 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8018 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8018 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 KRB SO 140 mm Rd 8-10 mm 5218977
9 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 KRB SO / 5218977 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 KRB SO / 5218977 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 KRB SO / 5218977 , 0.13MB , pdf

165 KRB SO / 5218977
Загрузить