Указание: Этот товар снят с производства.

Держатель проволоки для шиферной кровли, изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5215854 | EAN 4012195902478

5215854 / 157 EK-CU
265 mm
42 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• держатель провода из полиамида;

• с отверстием Ø 5,5 мм.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 42 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Медь
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 265 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2493 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2493 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 EK-CU 265 mm 42 mm Rd 8-10 mm 5215854
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 EK-CU / 5215854 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 EK-CU / 5215854 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 EK-CU / 5215854 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 EK-CU / 5215854 , 0.13MB , pdf

157 EK-CU / 5215854
Загрузить