Указание: Этот товар снят с производства.

Держатель проволоки для шиферной кровли, с болтами с резьбой M8

Артикул, номер 5202569 | EAN 4012195894223

5202569 / 157 GB-M8
260 mm
27 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с отверстиями Ø 5,5 мм;

• с болтами с резьбой М8 для фиксации держателя.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода Прочее
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 27 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Шиферная кровля
Размер 260mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 260 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2694 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2694 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 GB-M8 260 mm 27 mm Rd 8-10 mm 5202569
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 GB-M8 / 5202569 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 GB-M8 / 5202569 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 GB-M8 / 5202569 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 GB-M8 / 5202569 , 0.13MB , pdf

157 GB-M8 / 5202569
Загрузить