- Описание продукта
-
Описание продукта• для укладки провода isCon® на скатной кровле;
• с пружинным элементом для надежной фиксаци и защиты от ослабления.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид монтажа привинчиваемый Высота монтажа 55 mm Диаметр провода мин. 23 Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Подключение Сплошной круг Применение Двухскатная крыша Размер 280mm Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 280 mm Размер L 2,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,171 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,171 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isCon H280 VA / 5408047 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия isCon H280 VA / 5408047 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isCon H280 VA / 5408047 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу isCon® lightning protection system , 6.15MB , pdf
Казахстан - Русский