- Описание продукта
-
Описание продукта• держатель для крепления двух стержней из стеклопластика;
• держатель и перемычка подходят для стержней 16 мм и 20 мм и круглых проводников Rd 8-10 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 150x100x65 Размеры
Диаметр d 16 mm Размер Н 55 mm Размер B 48 mm Размер d мин. 30 mm Размер L 90 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1621 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1621 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 HV-16 / 5408990 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 HV-16 / 5408990 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 HV-16 / 5408990 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский