Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника

Артикул, номер 5313023 | EAN 4012195740476

5313023 / 250 A-VA
Rd 6-22/max. FL50 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для соединения стальной арматуры Ø 6–22 мм и плоского провода 50 х 4
• Монтаж с помощью винтов M10 х 40
• Простой монтаж за счет открытого продольного отверстия
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя Соединитель
Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 22 mm
Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подходит для соединения Прочее
Посадка Rd 6-22/max. FL50 mm
Промежуточная пластина нет
Размер 88x30x45
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность H/100 kA
Ширина плоского провода, провод 2, макс. 50

Размеры

Размер B 88 mm
Размер A 30 mm
Размер L 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1873 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1873 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
250 A-VA Rd 6-22/max. FL50 mm 5313023
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 250 A-VA / 5313023 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 250 A-VA / 5313023 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 250 A-VA / 5313023 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков Diagonal clamp 250 A-VA , 0.09MB , pdf

250 A-VA / 5313023
Загрузить