- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения стальной арматуры Ø 6-22 мм и плоского проводника 50 x 4;
• с болтами M10 x 25;
• простой монтаж благодаря сквозному отверстию;
• с болтом M10 x 40, 2 шайбами и 2 гайками.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединитель Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 22 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm Материал Сталь Поверхность Горячая оцинковка Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 6-22/max. FL50 mm Размер 88x30x70 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Ширина плоского провода, провод 2, макс. 5 Размеры
Размер L 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5571 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5571 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 250 A-BO / 5313066 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 250 A-BO / 5313066 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 250 A-BO / 5313066 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков Diagonal clamp 250 A-BO , 0.10MB , pdf
Казахстан - Русский