- Описание продукта
-
Описание продуктаМонтажная рейка 35 х 15 мм согласно DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50045), но с толщиной материала 1,5 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение неперф. Конструкция шин Монтажная рейка DIN EN 60715 Материал Сталь Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Прочность материала 1,5 mm Размер 2000x35x15 Связка 20 m Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма отверстия (ETIM) без Размеры
Высота 15 mm Длина 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,1921 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1921 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2069 15 1.5 GTP / 1115421 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский