- Описание продукта
-
Описание продуктаDIN-рейка 35 x 7,5 мм соответсвует DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение неперфорированный Конструкция шин Монтажная рейка DIN EN 60715 Материал Сталь Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Прочность материала 1 mm Размер 2000x35x7,5 Связка 50 m Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма отверстия (ETIM) без Размеры
Высота 7,5 mm Длина 2000 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,626 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,626 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2069 2M GTP / 1115650 , 0.16MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2069 2M GTP / 1115650 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2069 2M GTP / 1115650 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 2069 2M GTP / 1115650 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2069 2M GTP / 1115650 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский