Дистанционный держатель для крышки

Артикул, номер 6065475 | EAN 4012196046195

Описание продукта
Описание продукта
Дистанционный держатель для монтажа крышек на лестничных и листовых кабельных лотках. Высота интервала 35 мм, нержавеющая сталь 1.4301.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 35x30
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 35 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,1478 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1478 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AH 35 A2 6065475
8 Штук
Загрузки

Техническая спецификация AH 35 A2 / 6065475 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AH 35 A2 / 6065475 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AH 35 A2 / 6065475 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AH 35 A2 / 6065475 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AH 35 A2 / 6065475 , 0.13MB , pdf

AH 35 A2 / 6065475
Загрузить