- Описание продукта
-
Описание продуктаДюбель можно забить непосредственно в поробетон (класс прочноси газобетона G2). Начиная с класса прочности G4 необходимо предварительно просверлить отверстие 5 мм или 6 мм.
Длина винта: толщина детали + 40 мм (6 мм) / 55 мм (8 мм)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 41 mm Диаметр 6 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Подходит для диаметра винтов макс. 5 mm Подходит для диаметра винтов мин. 3,5 mm Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для шурупа с шестигранной головкой да Размер 6x35mm С винтами нет Серия продукции Delta Push, Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый Размеры
Длина 35 mm Размер D 6 mm Размер L 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0048 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0048 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 GD 6x35 / 2347229 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский