- Описание продукта
-
Описание продуктаЗабивной дюбель для зажимов Quick тип 2955.
Забивной болт: сталь обогащенная, гальванически оцинкованная, хромированная
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Pozidriv PZ Глубина отверстия 50 mm Диаметр 6 mm Материал Полиамид Не содержит галогенов да Размер 6x40mm С винтами да Серия продукции Delta Push, Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серо-белый RAL 9002 Размеры
Длина 40 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 910 SD-Q 6x40 / 2351218 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский