- Описание продукта
-
Описание продуктаПрямоугольная крышка для двойной монтажной коробки для скрытой установки и для установки в полую стену. С отверстиями, с утопленными винтами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Резьбовая крышка Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Размер 145x75x2 С винтами нет Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C Форма прямоугольной формы Цвет белый Размеры
Высота 2 mm Длина 145 mm Ширина 75 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0915 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0915 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ZA 60-DV / 2003823 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС ZA 60-DV / 2003823 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия ZA 60-DV / 2003823 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия ZA 60-DV / 2003823 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval ZA 60-DV , 0.35MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UP flush-mounted device boxes , 12.98MB , pdf
Казахстан - Русский