- Описание продукта
-
Описание продуктаСкобы для крепления 2 проводов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба да для гвоздя диаметром 2,0 Для кабеля с макс. диаметром 11 mm Для кабеля с мин. диаметром 7 mm Закаленная поверхность нет Материал Полистирол Не содержит галогенов да Размер 7-11mm С гвоздем нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 14 mm Размер Н 10,5 mm Размер B 9 mm Размер L 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0032 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0032 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3030 2 / 2213117 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3030 2 / 2213117 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 3030 2 / 2213117 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3030 2 / 2213117 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский