Двойной фланцевый дюбель

Артикул, номер 2347407 | EAN 4012195448099

2347407 / 910 DF 6x35
35 mm
6 mm
Описание продукта
Описание продукта
Забивной дюбель: сталь обогащенная, гальванически оцинкованная, хромированная
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Philips PH
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр 6 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 6x35mm
С винтами да
Серия продукции Delta Push, Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серо-белый RAL 9002

Размеры

Длина 35 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 DF 6x35 35 mm 6 mm 2347407
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 DF 6x35 / 2347407 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 910 DF 6x35 / 2347407 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 DF 6x35 / 2347407 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 910 DF 6x35 / 2347407, 24.49 kB, jpg

910 DF 6x35 / 2347407
Загрузить