- Описание продукта
-
Описание продуктаДвойной зажим для монтажа фасонных деталей на защелкиваемых или привинчиваемых кабельных лотках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Материал Нержавеющая сталь 1.4310 Нержавеющая сталь, протравленная да Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Подходит для форм профиля Прочее Прочность материала 0,4 mm Размер 42x13x13 Серия продукции Серия DKS, Серия EKS, Серия IKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма профиля Прочее Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 13 mm Длина 42 mm Ширина 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0178 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0178 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DOP A2 / 6035998 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DOP A2 / 6035998 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DOP A2 / 6035998 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DOP A2 / 6035998 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DOP A2 / 6035998 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdf
Казахстан - Русский