- Описание продукта
-
Описание продуктаКольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 для материала толщиной мин. 0,75 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Термопластичный эластомер Модель Литая деталь Не содержит галогенов да Подходит для Кабельный короб Размер 60x150mm Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный графит; RAL 9011 Размеры
Высота 65 mm Длина 18 mm Ширина 153 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0646 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0646 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM KSR60150GRSW / 6249756 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM KSR60150GRSW / 6249756 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM KSR60150GRSW / 6249756 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM KSR60150GRSW / 6249756 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM KSR60150GRSW / 6249756 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский