Edge protection ring, for cable trunking, type LKM 60200

Артикул, номер 6249758 | EAN 4012197377120

Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,75 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 60x200mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 65 mm
Длина 18 mm
Ширина 203 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0734 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0734 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR60200 21 mm 204 mm 6249856
5 Штук
LKM KSR60200GRSW 18 mm 203 mm 6249758
5 Штук
LKM KSR60200RW 18 mm 203 mm 6249664
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KSR60200GRSW / 6249758 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KSR60200GRSW / 6249758 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM KSR60200GRSW / 6249758 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM KSR60200GRSW / 6249758 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR60200GRSW / 6249758 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.