Edge protection ring KSR 30030, for LKM cable duct type 30030

Артикул, номер 6249746 | EAN 4012197376888

6249746 / LKM KSR30030GRSW
11 mm
32 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Вид защиты IP30
для материала толщиной мин. 0,5 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Термопластичный эластомер
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 30x30mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный графит; RAL 9011

Размеры

Высота 31 mm
Длина 11 mm
Ширина 32 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0125 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0125 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM KSR30030GRSW 11 mm 32 mm 6249746
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM KSR30030GRSW / 6249746 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM KSR30030GRSW / 6249746 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM KSR30030GRSW / 6249746 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM KSR30030GRSW / 6249746 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM KSR30030GRSW / 6249746 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.