Электромонтаж систем безопасности
Несущие системы и системы прокладки с проверенной огнестойкостью
Огнестойкие анкерные крепления
Монтажный материал для изолированных потолков
Монтажный материал для изолированных потолков
Фильтр
Длина
24 mm (1)
30 mm (1)
40 mm (1)
1000 mm (3)
Резьба
M10 (4)
M12 (4)
M8 (4)
4 товар (12 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
3 Варианты
Стержень с резьбой G 1000
К продукту
3 Варианты
Соединительная муфта
К продукту
3 Варианты
Шестигранная гайка DIN 934 G
К продукту
3 Варианты
Подкладная шайба ISO 7089
К продукту