Электромонтаж систем безопасности
Противопожарные каналы
Огнестойкий кабельный короб бетон PYROLINE® Con D
Фасонные детали
Торцевые заглушки
Торцевые заглушки
Фильтр
Ширина
120 mm (1)
170 mm (1)
220 mm (1)
270 mm (1)
320 mm (1)
Высота
110 mm (3)
165 mm (2)
1 товар (5 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Торцевая заглушка для противопожарного канала PYROLINE® Con S I90/E30
К продукту