Системы для прокладки кабелей в полу и изделия для установки под полом
Изделия для применения под полом, в стяжке
Фасонные детали, устанавливаемые вровень со стяжкой
Блоки угловой секции
Блоки угловой секции
Фильтр
Длина
260 mm (2)
360 mm (2)
460 mm (2)
560 mm (2)
660 mm (2)
Ширина
200 mm (2)
300 mm (2)
400 mm (2)
500 mm (2)
600 mm (2)
2 товар (10 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Комплект для ответвления кабельного канала направо, высота 40 - 150 мм
К продукту
5 Варианты
Комплект для ответвления кабельного канала налево, высота 40 - 150 мм
К продукту