Системы для прокладки кабелей в полу и изделия для установки под полом
Лючки и кассетные рамки для применения в полу
Лючки пластиковые
Лючки для тонкослойных бесшовных полов
Лючки для тонкослойных бесшовных полов
Фильтр
Цвет
серый RAL 7011 (2)
черный графит; RAL 9011 (2)
Длина
263 mm (2)
325 mm (2)
Ширина
263 mm (2)
325 mm (2)
Высота
59 mm (2)
61 mm (2)
Номинальный размер монтажных элементов
9 (2)
R9 (2)
2 товар (4 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Квадратный лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
К продукту
2 Варианты
Круглый лючок для установки в стяжке высотой 55 мм
К продукту