- Описание продукта
-
Описание продуктаРегулируемая по высоте кассета с выпуском кабеля для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество встраиваемых устройств 8 Количество монтажных коробок 4 Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 282x160x70 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины напольного покрытия 20 mm Размеры
Высота 100 mm Длина 160 mm Ширина 280 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 17,5403 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,5403 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UKL 8 / 7428533 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности UKL 8 / 7428533 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия UKL 8 / 7428533 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UKL 8 / 7428533 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский