Электромонтажный лючок UKL4

Артикул, номер 7428531 | EAN 4012195709831

Описание продукта
Описание продукта
Регулируемая по высоте кассетная рамка с кабельным выводом. Подходит для крепления одного универсального кронштейна UT. Кассета и выпуск кабеля из благородной стали. Подходит для установки в розетку UKSB для бесшовного пола. В сочетании с монтажной крышкой подходит для монтажа в пустотные перекрытия во внутренних помещениях.
Выемка для фрагмента напольного покрытия в кассете 15 мм.
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
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Механизм открывания Инструмент
Размер 270x130x82x
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Толщины напольного покрытия 15 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,4325 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,4325 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UKL 4 7428531
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UKL 4 / 7428531 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности UKL 4 / 7428531 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия UKL 4 / 7428531 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UKL 4 / 7428531 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта UKL 4 / 7428531, 66.27 kB, jpg

UKL 4 / 7428531
Загрузить