- Описание продукта
-
Описание продуктаБлок питания для съемного устройства защиты телекоммуникационного провода PDP-OS с оптической сигнализацией и телесигнализацией.
• Питание макс. 25 PDP-OS
• Подходит для установки на монтажные шины
• С оптической сигнализацией и возможностью телесигнализации
Применение: универсальная защита от молний и перенапряжения для оборудования передачи данных в контрольно-измерительных приборах и технике автоматического управления.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP20 Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Заземление с помощью: Соединительный кабель Контакт связи да Монтаж входа / выхода Винтовые клеммные зажимы Подключение экрана нет Размер 5V Сечение жесткого соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля макс. 2,5 mm² Сечение многожильного соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сигнализация на приборе оптический Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 98 mm Длина 75 mm Ширина 13 mm Возможности подключения
Сечение гибкого соединительного кабеля макс. 1,5 mm² Сечение гибкого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Сечение жесткого соединительного кабеля мин. 0,14 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,297 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,297 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PDP-PS / 5080452 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС PDP-PS / 5080452 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия PDP-PS / 5080452 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PDP-PS / 5080452 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, surge protection , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PDP PS power supply unit , 1.54MB , pdf
Казахстан - Русский