Элемент для уравнивания потенциалов

Артикул, номер 5408036 | EAN 4012195674719

Описание продукта
Описание продукта
• элемент для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;

• с пружинной гайкой для надежной фиксации, предотвращающей ослабление соединения.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Запасная деталь нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Подключение Сплошной круг
Посадка ø 17-25 mm
Размер Ø17-25mm
Серия продукции ISCON
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 114 mm
Размер Н 31,4 mm
Размер B 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8931 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8931 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon PAE 5408036
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon PAE / 5408036 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon PAE / 5408036 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon PAE / 5408036 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon PAE / 5408036 , 0.12MB , pdf

isCon PAE / 5408036
Загрузить