Элемент для уравнивания потенциалов, для установки в молниеприемной мачте isFang IN

Артикул, номер 5408031 | EAN 4012195871569

49,9 mm
35 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для уравнивания пготенциалов и для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;
• для isCon® Professional + и Premium
• для монтажа после первых 1,5 м в изолированной молниеприемной мачте isFang IN.
  • Испытано током молнии
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Аксессуары да
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой
Запасная деталь нет
Материал Алюминий
Подходит для соединения Прочее
Размер Ø23mm
Серия продукции ISCON

Размеры

Диаметр d 49,9 mm
Размер d мин. 23 mm
Размер L 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5008 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5008 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
isCon IN PAE 23 mm 49,9 mm 35 mm 5408031
1 Штук
isCon IN PAE 2 20 mm 49,9 mm 35 mm 5408032
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация isCon IN PAE / 5408031 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС isCon IN PAE / 5408031 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия isCon IN PAE / 5408031 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия isCon IN PAE / 5408031 , 0.13MB , pdf

isCon IN PAE / 5408031
Загрузить