Элемент угловой секции 110 FT

Артикул, номер 6098479 | EAN 4012195242529

Описание продукта
Описание продукта
Элемент угловой секции для листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер h 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,4867 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,4867 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WEAS 110 FT 6098479
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WEAS 110 FT / 6098479 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WEAS 110 FT / 6098479 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WEAS 110 FT / 6098479 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WEAS 110 FT / 6098479 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WEAS 110 FT / 6098479 , 0.13MB , pdf

WEAS 110 FT / 6098479
Загрузить