Элемент вертикального регулируемого угла 110 FS

Артикул, номер 6225494 | EAN 4012196445066

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 400 mm
Размер R 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,0445 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,0445 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBE 1120 FS 200 mm 1,5 mm 6225490
1 Штук
LGBE 1130 FS 300 mm 1,5 mm 6225492
1 Штук
LGBE 1140 FS 400 mm 1,5 mm 6225494
1 Штук
LGBE 1150 FS 500 mm 1,5 mm 6225496
1 Штук
LGBE 1160 FS 600 mm 1,5 mm 6225498
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS LGVG 110 FS 6216650
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBE 1140 FS / 6225494 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBE 1140 FS / 6225494 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBE 1140 FS / 6225494 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBE 1140 FS / 6225494 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBE 1140 FS / 6225494 , 0.13MB , pdf

LGBE 1140 FS / 6225494
Загрузить