- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 600 mm Размер R 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,233 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,233 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBE 660 FS / 6225458 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBE 660 FS / 6225458 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBE 660 FS / 6225458 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBE 660 FS / 6225458 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBE 660 FS / 6225458 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F
Шарнирный соединитель FS