- Описание продукта
-
Описание продуктаВход: 1 трехфазная цепь через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA® MIDI (штекер).
Выход: 6 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные, черного цвета, 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
Вход: 1 трехфазная цепь через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA® MIDI (штекер).
Выход: 6 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные, черного цвета, 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Штекерная система Вход 5-полюсная Количество входных цепей 1 Количество ответвлений 6 Материал Сталь Модульный разъем да Поперечное сечение соединительного провода 4 mm² Размер 150x163x46 Серия продукции Энергораспределитель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет системы разъемов черный Размеры
Высота 46 mm Длина 196 mm Ширина 149 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2154 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2154 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UVS-WIN 6S / 6107986 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС UVS-WIN 6S / 6107986 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UVS-WIN 6S / 6107986 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UVS-WIN 6S / 6107986 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский