Энергораспределитель UVS со штекерным соединением, для стандартной и специальной цепи тока

Артикул, номер 6107990 | EAN 4012196688197

Описание продукта
Описание продукта
Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA MIDI (штекер).

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (3х), 25 A, тип WINSTA MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
Вход: 2 трехфазные цепи через самоблокирующийся соединитель, 5-полюсный, тип WINSTA® MIDI (штекер).

Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (6х), 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Штекерная система
Вход 5-полюсная
Количество входных цепей 2
Количество ответвлений 6
Материал Сталь
Модульный разъем да
Поперечное сечение соединительного провода 4 mm²
Размер 300x163x46
Серия продукции Энергораспределитель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет системы разъемов черный/белый

Размеры

Высота 46 mm
Длина 196 mm
Ширина 149 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6354 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6354 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UVS-WIN 6S6W 6107990
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.12MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия UVS-WIN 6S6W / 6107990 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.