Энергораспределитель UVS-WIN с фиксированным подключением, для специальной цепи тока

Артикул, номер 6107982 | EAN 4012196688159

Описание продукта
Описание продукта
Энергораспределитель для силового оборудования, с фиксированным подключением, укомплектованный и собранный.


Вход: 1 трехфазная цепь тока через клеммный блок без винтов 5-полюсный для сечения провода 0,5 – 4 мм².

Выход: 6 самоблокирующихся соединителей 3-полюсных белого цвета, 25 A, тип WINSTA (гнездовая часть)
Вход: 1 цепь переменного тока через клеммный блок без винтов, 5-полюсный для сечения провода 0,5–4 мм².

Выход: 6 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные, белого цвета, 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Anschlussart Клеммный блок
Вход 5-полюсная
Количество входных цепей 1
Количество ответвлений 6
Материал Сталь
Модульный разъем да
Поперечное сечение соединительного провода 4 mm²
Размер 150x196x46
Серия продукции Энергораспределитель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет системы разъемов белый

Размеры

Высота 46 mm
Длина 196 mm
Ширина 149 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,2897 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2897 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UVS-WIN F6W 6107982
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UVS-WIN F6W / 6107982 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС UVS-WIN F6W / 6107982 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия UVS-WIN F6W / 6107982 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UVS-WIN F6W / 6107982 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.