- Описание продукта
-
Описание продуктаЭнергораспределитель для силового оборудования, с фиксированным подключением, укомплектованный и собранный.
Вход: 1 трехфазная цепь тока через клеммный блок, 5-контактный для сечения провода 0,5 – 4 мм².
Выход: 6 самоблокирующихся 3-полюсных штекерных разъемов черного цвета, 25 А, тип WINSTA (розетка: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3
Внутренняя проводка: H07V-U2,5
Вход: 1 трехфазная цепь через клеммный блок без винтов, 5-полюсный для сечения провода 0,5–4 мм².
Выход: 6 самоблокирующихся 3-полюсных штекерных разъемов черного цвета, 25 А, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3.
Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный блок Вход 5-полюсная Количество входных цепей 1 Количество ответвлений 6 Материал Сталь Модульный разъем да Поперечное сечение соединительного провода 4 mm² Размер 150x196x46 Серия продукции Энергораспределитель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет системы разъемов черный Размеры
Высота 46 mm Длина 196 mm Ширина 149 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2896 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2896 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UVS-WIN F6S / 6107980 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС UVS-WIN F6S / 6107980 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UVS-WIN F6S / 6107980 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UVS-WIN F6S / 6107980 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UVS Winsta Midi for 1 circuit , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский