- Описание продукта
-
Описание продуктаВход: 2 трехфазные цепи через клеммный блок без винтов, 5-полюсный для сечения провода 0,5–4 мм².
Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (6х), 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
Вход: 2 трехфазные цепи через клеммный блок без винтов, 5-полюсный для сечения провода 0,5–4 мм².
Выход: 12 самоблокирующихся соединителей, 3-полюсные белого (6х) и черного цвета (6х), 25 A, тип WINSTA® MIDI (гнездовая часть: на каждую цепь переменного тока 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Внутреннее соединение: провод из ПВХ H07V-U2,5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Anschlussart Клеммный блок Вход 5-полюсная Количество входных цепей 2 Количество ответвлений 12 Материал Сталь Модульный разъем да Поперечное сечение соединительного провода 4 mm² Размер 300x196x46 Серия продукции Энергораспределитель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет системы разъемов черный/белый Размеры
Высота 46 mm Длина 300 mm Ширина 163 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,134 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,134 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UVS-WIN F6S6W / 6107984 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, UVS Winsta Midi for 2 circuits , 0.10MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский