Фальцевый фиксатор

Артикул, номер 5408992 | EAN 4012195613428

5408992 / 101 F-16
51 mm
30 mm
16 mm
121 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Для крепления стержня GFK на конструкциях от 4 до 20 мм;
• Размер d Ø: 16 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима макс. 20 mm
Диапазон зажима мин. 4 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 180x60x60

Размеры

Диаметр d 16 mm
Размер B 51 mm
Размер d мин. 30 mm
Размер L 121 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,99 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,99 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер d мин. Диаметр d Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 F-16 51 mm 30 mm 16 mm 121 mm 5408992
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 F-16 / 5408992 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 F-16 / 5408992 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 F-16 / 5408992 , 0.13MB , pdf

101 F-16 / 5408992
Загрузить