Фиксатор

Артикул, номер 6232485 | EAN 4012196175512

6232485 / LKS 60 5 FT
110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний.

Крепление на кронштейнах AW 80 и AWSS с помощью винта FRS M8x20, поставляемого в

комплекте.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 200 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 60x35
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2325 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2325 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKS 60 5 FT 110 mm 6232485
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKS 60 5 FT / 6232485 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKS 60 5 FT / 6232485 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKS 60 5 FT / 6232485 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKS 60 5 FT / 6232485 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKS 60 5 FT / 6232485 , 0.13MB , pdf

LKS 60 5 FT / 6232485
Загрузить