- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления угловой секции проволочного лотка типа GW 40/80 к стальной конструкции
При выборе фиксатора необходимо учитывать толщину фланца стального держателя!
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 8 mm Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 30mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4932 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4932 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KL 30 FT / 6003869 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KL 30 FT / 6003869 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KL 30 FT / 6003869 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KL 30 FT / 6003869 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский