- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для напольного крепления проволочных лотков шириной 50 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 27,5 mm Ширина 27 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0907 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0907 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GKB 34 A2 / 6016676 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GKB 34 A2 / 6016676 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GKB 34 A2 / 6016676 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия GKB 34 A2 / 6016676 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский