Фиксатор A2

Артикул, номер 6017018 | EAN 4012195709473

Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для напольного крепления проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • C-образный проволочный лоток, высота боковой стенки 50 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 38 x 24
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0744 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0744 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKB 38 A2 6017018
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKB 38 A2 / 6017018 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKB 38 A2 / 6017018 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKB 38 A2 / 6017018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKB 38 A2 / 6017018 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKB 38 A2 / 6017018
Загрузить