- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для монтажного угла типа MW 45 и MW 90.
Включает самостопорящуюся шестигранную гайку M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 6 mm Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер M6x20 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1058 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1058 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KS 23 35 A2 / 6016529 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KS 23 35 A2 / 6016529 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия KS 23 35 A2 / 6016529 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KS 23 35 A2 / 6016529 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский