Фиксатор А4

Артикул, номер 6015280 | EAN 4012196937394

6015280 / GKS 50 11 A4
Нержавеющая сталь 1.4404
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Фиксатор для крепления проволочных лотков.

Применяется только с проволочными лотками с размером ячейки 50 x 100 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x40
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 60 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2276 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2276 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GKS 50 11 A4 Нержавеющая сталь 1.4404 без обработки, дообработанный 6015280
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GKS 50 11 A4 / 6015280 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GKS 50 11 A4 / 6015280 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GKS 50 11 A4 / 6015280 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GKS 50 11 A4 / 6015280 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GKS 50 11 A4 / 6015280
Загрузить