- Описание продукта
-
Описание продуктаФиксатор для крепления кабельных лестничных лотков на стальных балках.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Поверхность без обработки, дообработанный Размер 32x88x5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 32 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2046 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2046 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KLL 32 A2 / 6221063 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KLL 32 A2 / 6221063 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KLL 32 A2 / 6221063 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KLL 32 A2 / 6221063 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KLL 32 A2 / 6221063 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский